text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Hose bend
Version 1
90°
Application
for bends
Size
1/4
UNSPSC Code
31161560
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
Copolímero acetal (POM).
Versão
Mangueira articulada azul ou preta.
Peças de acessórios na cor laranja.
Indicação
Mangueira articulada flexível para a condução ou aspiração de líquidos, bem como aspiração de poeira, vapor e fumaça. Pode ser prolongada ou encurtada conforme desejado. O material é resistente contra a maioria das substâncias químicas e solventes. Não conduz energia elétrica, portanto também é adequada para a utilização em máquinas de eletroerosão.

Regulagem precisa, estável com vibrações, se mantém na posição colocada, estável sob pressão. Pode ser combinada conforme desejado, seja com injetores, uniões roscadas, bifurcações, peças em T, redutores, extensores, etc.

Pressão operacional recomendada:
Tamanho 1/4” 2-3,5 bar
Tamanho 1/2” 1,4-2 bar
Tamanho 3/4” 0,7-1,4 bar

Fluxo:
Tamanho 1/4” 950 l/h.
Tamanho 1/2” 1800 l/h.
Tamanho 3/4” 4300 l/h.
Faixa de temperatura
-20 °C até +80 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought