Bico de jateamento plano 96200-1408
- Para a condução ou aspiração de líquidos, poeira, vapor e fumaça
- Qualquer extensão e encurtamento
- Resistente contra várias substâncias químicas e solventes
- Resistente às vibrações e à pressão
- Combinável opcionalmente com acessórios.
Unidade de venda
3,62 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Bico de jateamento plano
Versão 2
7 furos
Aplicação
vários jatos individuais paralelos
Tamanho
1/4
UNSPSC Code
31161559
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
Copolímero acetal (POM).
Versão
Mangueira articulada azul ou preta.
Peças de acessórios na cor laranja.
Peças de acessórios na cor laranja.
Indicação
Mangueira articulada flexível para a condução ou aspiração de líquidos, bem como aspiração de poeira, vapor e fumaça. Pode ser prolongada ou encurtada conforme desejado. O material é resistente contra a maioria das substâncias químicas e solventes. Não conduz energia elétrica, portanto também é adequada para a utilização em máquinas de eletroerosão.
Regulagem precisa, estável com vibrações, se mantém na posição colocada, estável sob pressão. Pode ser combinada conforme desejado, seja com injetores, uniões roscadas, bifurcações, peças em T, redutores, extensores, etc.
Pressão operacional recomendada:
Tamanho 1/4” 2-3,5 bar
Tamanho 1/2” 1,4-2 bar
Tamanho 3/4” 0,7-1,4 bar
Fluxo:
Tamanho 1/4” 950 l/h.
Tamanho 1/2” 1800 l/h.
Tamanho 3/4” 4300 l/h.
Regulagem precisa, estável com vibrações, se mantém na posição colocada, estável sob pressão. Pode ser combinada conforme desejado, seja com injetores, uniões roscadas, bifurcações, peças em T, redutores, extensores, etc.
Pressão operacional recomendada:
Tamanho 1/4” 2-3,5 bar
Tamanho 1/2” 1,4-2 bar
Tamanho 3/4” 0,7-1,4 bar
Fluxo:
Tamanho 1/4” 950 l/h.
Tamanho 1/2” 1800 l/h.
Tamanho 3/4” 4300 l/h.
Faixa de temperatura
-20 °C até +80 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.