Flexible hose black 96200-3415002
- Para a condução ou aspiração de líquidos, poeira, vapor e fumaça
- Qualquer extensão e encurtamento
- Resistente contra várias substâncias químicas e solventes
- Resistente às vibrações e à pressão
- Combinável opcionalmente com acessórios.
Unidade de venda
940,25 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designation
Flexible hose
Main
colour
black
L=Length
15M
Size
3/4
UNSPSC Code
31161559
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
Polyoxymethylene (POM).
Version
Flexible hose blue or black.
Accessories orange.
Accessories orange.
Note
The flexible hose is used to direct liquids or extract liquids, dust, steam or smoke. It can be extended and shortened as needed. The material is resistant to most chemicals and solvents. It is not electrically conductive, so it is also suitable for use on EDM's.
Precise adjustment, vibration resistant, position reliability, pressure stability. Freely combinable with nozzles, fasteners, junctions, T-pieces, reducers, extensions etc.
Recommneded line pressure:
Size 1/4˝ 2 - 3.5 bar
Size 1/2˝ 1.4 - 2 bar
Size 3/4˝ 0.7 - 1.4 bar
Flow rate:
Size 1/4˝ 950 l/h.
Size 1/2˝ 1800 l/h.
Size 3/4˝ 4300 l/h.
Precise adjustment, vibration resistant, position reliability, pressure stability. Freely combinable with nozzles, fasteners, junctions, T-pieces, reducers, extensions etc.
Recommneded line pressure:
Size 1/4˝ 2 - 3.5 bar
Size 1/2˝ 1.4 - 2 bar
Size 3/4˝ 0.7 - 1.4 bar
Flow rate:
Size 1/4˝ 950 l/h.
Size 1/2˝ 1800 l/h.
Size 3/4˝ 4300 l/h.
Temperature range
-20 °C to +80 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.