text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Torneira para fechamento
Versão 1
Rosca macho
Versão 2
npt 1/2
Aplicação
regulagem contínua e interrupção do fluxo
Tamanho
1/2
UNSPSC Code
31161559
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
Copolímero acetal (POM).
Versão
Mangueira articulada azul ou preta.
Peças de acessórios na cor laranja.
Indicação
Mangueira articulada flexível para a condução ou aspiração de líquidos, bem como aspiração de poeira, vapor e fumaça. Pode ser prolongada ou encurtada conforme desejado. O material é resistente contra a maioria das substâncias químicas e solventes. Não conduz energia elétrica, portanto também é adequada para a utilização em máquinas de eletroerosão.

Regulagem precisa, estável com vibrações, se mantém na posição colocada, estável sob pressão. Pode ser combinada conforme desejado, seja com injetores, uniões roscadas, bifurcações, peças em T, redutores, extensores, etc.

Pressão operacional recomendada:
Tamanho 1/4” 2-3,5 bar
Tamanho 1/2” 1,4-2 bar
Tamanho 3/4” 0,7-1,4 bar

Fluxo:
Tamanho 1/4” 950 l/h.
Tamanho 1/2” 1800 l/h.
Tamanho 3/4” 4300 l/h.
Faixa de temperatura
-20 °C até +80 °C.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought