text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Perfil de quatro lábios
Material do corpo básico
EPDM
Cor do corpo básico
preto
B=Largura
8,6
H=Altura
20
L=Comprimento
5000
B1
10,7
H1
18
H2
2
H3
14
H4
4
UNSPSC Code
31400000
Área de fixação mm
8,6
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
Perfis de vedação de borracha esponjosa EPDM para instalação em dutos de vedação, ranhuras ou perfis U.

Os perfis de quatro lábios vedam e protegem de forma confiável os componentes contra influências externas.
Material
Borracha esponjosa de EPDM.
Versão
preto.
Indicação
A largura do canal não deve ser inferior a 8,6 mm.

H1= Biselamento.

Tipo testado de acordo com as diretrizes UL 157 e UL 50E.

Para um funcionamento ideal, a vedação deve poder se mover livremente e, idealmente, deve ser suportada apenas pelas duas barras médias.

Observe as especificações de tolerância conforme a norma DIN ISO 3302-01.
Aplicação
- Construção de armários de distribuição
- Engenharia mecânica e de aparelhos
- Indústria automotiva
- Indústria de construção e construção de janelas
Montagem
Instalação simples, rápida e fácil. Ao pressionar você com a mão, o perfil de quatro lábios é fixador em uma lacuna ou canal entre duas bordas. As barras laterais evitam que o perfil caia.
Vantagens
Grande compensação de tolerância com leve pressão de contato.
A vedação funciona em ambas as direções, com pressão positiva e negativa.
Sem distorções nos cantos com raios pequenos.
Sob consulta
Outros comprimentos.
Indicação de desenho
1) Faixa de fixação
2) Estado sem compressão
3) Estado com compressão
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram