Four-lip profile EPDM black 96523-028X2000
Sales unit
12,50 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Four-lip profile
Main
material
EPDM
Main
colour
black
B=Width
8,6
H=Height
28
L=Length
2000
B1
10,7
Clamping range
mm
8,6
H1
26
H2
2
H3
22
H4
4
UNSPSC Code
31400000
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
Perfis de vedação de borracha esponjosa EPDM para instalação em dutos de vedação, ranhuras ou perfis U.
Os perfis de quatro lábios vedam e protegem de forma confiável os componentes contra influências externas.
Os perfis de quatro lábios vedam e protegem de forma confiável os componentes contra influências externas.
Material
Borracha esponjosa de EPDM.
Versão
preto.
Indicação
A largura do canal não deve ser inferior a 8,6 mm.
H1= Biselamento.
Tipo testado de acordo com as diretrizes UL 157 e UL 50E.
Para um funcionamento ideal, a vedação deve poder se mover livremente e, idealmente, deve ser suportada apenas pelas duas barras médias.
Observe as especificações de tolerância conforme a norma DIN ISO 3302-01.
H1= Biselamento.
Tipo testado de acordo com as diretrizes UL 157 e UL 50E.
Para um funcionamento ideal, a vedação deve poder se mover livremente e, idealmente, deve ser suportada apenas pelas duas barras médias.
Observe as especificações de tolerância conforme a norma DIN ISO 3302-01.
Aplicação
- Construção de armários de distribuição
- Engenharia mecânica e de aparelhos
- Indústria automotiva
- Indústria de construção e construção de janelas
- Engenharia mecânica e de aparelhos
- Indústria automotiva
- Indústria de construção e construção de janelas
Montagem
Instalação simples, rápida e fácil. Ao pressionar você com a mão, o perfil de quatro lábios é fixador em uma lacuna ou canal entre duas bordas. As barras laterais evitam que o perfil caia.
Vantagens
Grande compensação de tolerância com leve pressão de contato.
A vedação funciona em ambas as direções, com pressão positiva e negativa.
Sem distorções nos cantos com raios pequenos.
A vedação funciona em ambas as direções, com pressão positiva e negativa.
Sem distorções nos cantos com raios pequenos.
Sob consulta
Outros comprimentos.
Indicação de desenho
1) Faixa de fixação
2) Estado sem compressão
3) Estado com compressão
2) Estado sem compressão
3) Estado com compressão
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.