text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Lip profile
Main material
PVC
Main colour
black
B=Width
11
H=Height
19,5
L=Length
5000
Clamping range mm
10
H1
11,5
UNSPSC Code
31400000
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
Description

Descrição do produto
Perfis de vedação convencionais de PVC para inserção em dutos de vedação, ranhuras ou perfis U.

Os perfis de lábios vedam e protegem de forma confiável os componentes contra influências externas.
Material
PVC.
Versão
preto.
Indicação
57 ± 5 Shore A.

Observe as especificações de tolerância conforme a norma DIN 16941.
Aplicação
- Construção de armários de distribuição
- Engenharia mecânica e de aparelhos
- Indústria automotiva
- Indústria de construção e construção de janelas
Montagem
Instalação simples, rápida e fácil. Ao pressionar você com a mão, o perfil de lábios é fixador em uma lacuna ou canal entre duas bordas.
Sob consulta
Outros comprimentos.
Indicação de desenho
1) Faixa de fixação
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought