Perfil labial PVC preto 96523-02-0215X2000
Unidade de venda
10,07 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Perfil labial
Material
do corpo
básico
PVC
Cor
do corpo
básico
preto
B=Largura
11
H=Altura
21,5
L=Comprimento
2000
H1
13,5
UNSPSC Code
31400000
Área de fixação
mm
10
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
Descrição do produto
Perfis de vedação convencionais de PVC para inserção em dutos de vedação, ranhuras ou perfis U.
Os perfis de lábios vedam e protegem de forma confiável os componentes contra influências externas.
Os perfis de lábios vedam e protegem de forma confiável os componentes contra influências externas.
Material
PVC.
Versão
preto.
Indicação
57 ± 5 Shore A.
Observe as especificações de tolerância conforme a norma DIN 16941.
Observe as especificações de tolerância conforme a norma DIN 16941.
Aplicação
- Construção de armários de distribuição
- Engenharia mecânica e de aparelhos
- Indústria automotiva
- Indústria de construção e construção de janelas
- Engenharia mecânica e de aparelhos
- Indústria automotiva
- Indústria de construção e construção de janelas
Montagem
Instalação simples, rápida e fácil. Ao pressionar você com a mão, o perfil de lábios é fixador em uma lacuna ou canal entre duas bordas.
Sob consulta
Outros comprimentos.
Indicação de desenho
1) Faixa de fixação
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.