Rede de proteção carga leve polietileno vermelho 96500-080X100001
- Proteção para superfícies e mercadorias sensíveis
- Possui alta resistência contra influências externas
- Reciclável
- Reutilizável
- Adequada para o corte individual de acordo com as necessidades
Unidade de venda
74,43 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rede de proteção
Versão 1
carga leve
Material
do corpo
básico
polietileno
Cor
do corpo
básico
vermelho
G=Peso g/m
50
L=Comprimento
100M
Comprimento
rolo de 100 m
Diâmetro
recomendado
80-150 mm
UNSPSC Code
27111802
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
Polietileno.
Indicação para encomenda
Fornecimento do artigo somente em rolos.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.