Rede de proteção carga muito leve polietileno verde 96500-020X500003
- Proteção para superfícies e mercadorias sensíveis
- Possui alta resistência contra influências externas
- Reciclável
- Reutilizável
- Adequada para o corte individual de acordo com as necessidades
Unidade de venda
136,00 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rede de proteção
Versão 1
carga muito leve
Material
do corpo
básico
polietileno
Cor
do corpo
básico
verde
G=Peso g/m
13
L=Comprimento
500 Meter
Comprimento
rolo de 500 m
Diâmetro
recomendado
20-50 mm
UNSPSC Code
27111802
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Polietileno.
Indicação para encomenda
Fornecimento do artigo somente em rolos.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.