Rede de proteção carga pesada polietileno azul 96500-150X050002
- Proteção para superfícies e mercadorias sensíveis
- Possui alta resistência contra influências externas
- Reciclável
- Reutilizável
- Adequada para o corte individual de acordo com as necessidades
Unidade de venda
140,29 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rede de proteção
Versão 1
carga pesada
Material
do corpo
básico
polietileno
Cor
do corpo
básico
azul
G=Peso g/m
180
L=Comprimento
50M
Comprimento
rolo de 50 m
Diâmetro
recomendado
150-180 mm
UNSPSC Code
27111802
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Polietileno.
Indicação para encomenda
Fornecimento do artigo somente em rolos.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.