text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Rede de proteção
Versão 1
carga pesada
Material do corpo básico
polietileno
Cor do corpo básico
azul
G=Peso g/m
190
L=Comprimento
50M
Comprimento
rolo de 50 m
Diâmetro recomendado
180-220 mm
UNSPSC Code
27111802
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Polietileno.
Indicação para encomenda
Fornecimento do artigo somente em rolos.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram