Pistola de graxa Padrão aço 97990-12-112500
- Pistão da bomba com alta precisão de encaixe
Cabeça da pistola de graxa em zamak- Pega segura devido às saliências fortes
Unidade de venda
44,95 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pistola de graxa
Versão 1
Padrão
Versão 2
para niples de lubrificação cônicos de acordo com a din 71412
DIN
semelhantes à norma DIN 1283
Forma
egykezes
Material
do corpo
básico
aço
Bocal
bocal hidráulico
Capacidade de transporte
por curso
cm³
1,1
Conexão
tubo difusor Ø10x150
Possibilidades de enchimento
cartucho de graxa, graxa solta, bomba de enchimento
Pressão
bar
300 bar
Pressão
de rebentamento
bar
850 bar
Rosca de conexão
M10x1
UNSPSC Code
31162803
Volume de enchimento
cm³
500
médio
graxa até NLGI 2 a 20 °C
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Carcaça: aço.
Cabeça da pistola de graxa: zamak
Cabeça da pistola de graxa: zamak
Indicação
Pistola de graxa de alavanca única próxima da norma DIN 1283
para cartuchos de graxa de 400 g ou 500 cm³ de graxa solta O pistão da bomba tem uma alta precisão de encaixe ao cilindro. Com isso não ocorre nenhuma lubrificação em falso. Descarga rápida por meia rotação do tubo da pistola de graxa.
Através de uma simples mudança no cabo (Spanner) é possível passar de um fornecimento de alto volume de graxa para uma alta pressão.
Entrega com tubo difusor reto e bocal.
para cartuchos de graxa de 400 g ou 500 cm³ de graxa solta O pistão da bomba tem uma alta precisão de encaixe ao cilindro. Com isso não ocorre nenhuma lubrificação em falso. Descarga rápida por meia rotação do tubo da pistola de graxa.
Através de uma simples mudança no cabo (Spanner) é possível passar de um fornecimento de alto volume de graxa para uma alta pressão.
Entrega com tubo difusor reto e bocal.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.