text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Pistola de impulso
Versão 1
para niple de lubrificação afunilado
Material do corpo básico
plástico
Material dos componentes
aço
Bocal
bocal pontiagudo
Conteúdo
150 ml
Pressão bar
20 bar
Rosca de conexão
M10x1
UNSPSC Code
31162803
médio
graxa até NLGI 2 a 20 °C
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Carcaça: plástico.
Tubo de pressão e bocal: aço.
Versão
Carcaça: preta.
Tubo de pressão e bocal: galvanizados com zinco.
Indicação
Pistola de impulso para graxas de plástico resistente ao impacto. O bocal está aparafusado ao tubo de pressão e pode, por isso, ser substituído.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought