text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
LOCTITE
Versão 1
Adesivo universal
Classe de mercadorias perigosas
classe de mercadorias perigosas 9
Embalagem
tubo de 20 g
Folga de colagem mm
0,05-0,1
LOCTITE N°.
454
N° de UN
UN 3334
Resistência final h
12
Resistência à manipulação seg.
5-10
Sistema de endurecimento
umidade do ar
Viscosidade m Pa · s
em gel
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
Toluene
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
Observar
As fichas de dados de segurança (consulte Downloads) podem ser encontradas oficialmente e em vários idiomas na web com o termo de pesquisa: ”Henkel Documents”.
Description

Estas colas unem metais, borracha, plástico e outros materiais de mesmo tipo e diferentes. Alta resistência em poucos segundos.



LOCTITE-Cola universal (cianoacrilato), 97990-401....
Este adesivo cola as mais diversas combinações de materiais (metais, plásticos, couro, borracha, madeira, papelão, cerâmica, etc.), atingindo alta resistência mesmo em pequenos vãos.
Resistente às temperaturas de -40 °C até +120 °C.

LOCTITE-Cola para plásticos, 97990-4060770
A combinação entre adesivo instantâneo 406 (cianoacrilato) e primer 770 é adequada para plásticos de difícil colagem como polietileno (PE) e polipropileno (PP).
Resistente às temperaturas de -40 °C até +120 °C

LOCTITE-Cola universal em forma de gel (cianoacrilato), 97990-454....
Este adesivo em forma de gel pode ser aplicado com exatidão, sem escorrimento ou gotejamento, mesmo sobre superfícies verticais. Cola os mais diversos materiais, até mesmo porosos.
Boa capacidade de preenchimento de juntas ou folgas.
Resistente às temperaturas de -40 °C até +120 °C..

Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram