text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
LOCTITE
Versão 1
Adesivos e vedantes
Alongamento de ruptura %
435
Dureza Shore
26A
Embalagem
cartucho de 310 ml
LOCTITE N°.
5368
Resistência à manipulação min
5*
Resistência à tração N/mm²
2
Sistema de endurecimento
umidade do ar
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
Toluene
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
octamethylcyclotetrasiloxane
~ REACh SVHC 2 name > threshold
2x[ ]methylcyclo[ ]siloxane
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Indicação
* Tempo de formação de película.
Observar
As fichas de dados de segurança (consulte Downloads) podem ser encontradas oficialmente e em vários idiomas na web com o termo de pesquisa: ”Henkel Documents”.
Description

Para tarefas de colagem com flexibilidade permanente e vedação simultânea contra água, poeira, etc.

LOCTITE-Adesivo vedante flexível permanente, 97990-5366310
Transparente e de consistência pastosa. Adesivo ideal para garantir os processos de vedação, colagem e proteção de juntas. Algumas aplicações típicas consistem na vedação de janelas laterais de trens, vedação de fontes térmicas (fornos, permutadores térmicos, tubos de vapores, caldeiras), proteção e isolamento de armários de distribuição e colagem de silicones HCR. Adequado também para áreas de manutenção técnica e reparos.
Resistente às temperaturas de -50 °C até +200 °C.

LOCTITE-Adesivo vedante flexível permanente na cor preta, 97990-5368310
Cor preta e de consistência pastosa. Utilizado principalmente como selante. Além disso, pode ser usado como adesivo em aplicações com altas temperaturas. Este produto é utilizado sobretudo nas diferentes aplicações industriais, como em aparelhos domésticos, na indústria automobilística e aeronáutica.
Resistente às temperaturas de -50 °C até +200 °C.

In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram