Bomba peristáltica manual bomba manual 97990-9700100
- Aparelho doseador manual, para aparafusamento em embalagens de 50/250 ml ou cartuchos de 150/310 ml
- Funcional em todos os mancais
- Otimização do consumo do produto
- Não há necessidade de limpeza
- Não é necessária ligação à eletricidade ou a ar comprimido
218,97 €
Descrição
Aparelhos adequados facilitam o trabalho e favorecem o manuseio dos produtos LOCTITE.
LOCTITE-Bomba manual peristáltica, 97990-9700100
Esta bomba é um aparelho dosador manual de baixo custo para rosqueamento em embalagens de 50 ml ou 250 ml.
Com este sistema manual, podem ser dosados produtos como “LOCTITE-Fixador de rosca” e “LOCTITE-Retentor para fixação cilíndrica” de 0,01 até 0,4 ml com viscosidades de até 30000 m Pa · s. O sistema funciona em qualquer posição, não goteja e otimiza o consumo do produto. Além disso, não necessita de limpeza e conexão para corrente elétrica ou ar comprimido.
Pistola dosadora Teroson, 97990-9150310
Para o suporte de cartuchos padronizados com conteúdo de 150/310 ml.
Versão estável para freqüente utilização.