LOCTITE Bloqueios em parafusos 97990-2701010
- Indicado para o setor de alimentos e água de consumo
- Para aplicação em todas as uniões aparafusadas
- Diferentes classes de resistência
- Para agir como trava de segurança em roscas até M36
21,53 €
Descrição
* Valores para torque de quebra de acordo com ISO 10964.
Para utilização em todas as juntas aparafusadas. De aplicação líquida, endurece após aparafusamento sob ausência de ar e através do contato metálico na rosca.
LOCTITE-Fixador de rosca de baixa resistência, 97990-222....
Para proteção de parafusos de posicionamento e ajuste com tamanhos de rosca de até M36. Mesmo peças com altas proporções de diâmetro de comprimento (longo curso) podem ser soltas novamente. Evita corrosão. Boa resistência às vibrações. De fácil ajuste e desmontagem.
Resistente às temperaturas de -55 °C até +150 °C.
LOCTITE-Fixador de rosca de média resistência, 97990-243....
Para a proteção e vedação de conexões roscadas, adequado para roscas convencionais até M36. Endurece até mesmo sobre superfícies levemente lubrificadas. Resistente contra afrouxamento causado por vibrações. A desmontagem é efetuada com ferramentas normais.
Resistente às temperaturas de -55 °C até +180 °C. Recomendação KTW.
LOCTITE-Fixador de rosca com resistência a altas temperaturas, 97990-2720050
Para proteção altamente resistente de conexões roscadas, adequado para tamanhos de rosca até M36. Resistente às altas temperaturas de até 200 °C. Fácil aplicação, devido aos componentes tixotrópicos.
Resistente às temperaturas de -55 °C até +200 °C.
LOCTITE-Fixador de rosca capilar, 97990-290....
Protege e veda por capilaridade em aplicações posteriores, por ex. em roscas já fixadas ou em porosidades e rachaduras. Protege parafusos pré-montados contra vibração e perda de tensão. Para conexões até M8.
Resistente às temperaturas de -55 °C até +150 °C.
LOCTITE-Fixador de rosca de alta resistência, 97990-2701...
Para proteção e vedação altamente resistente de conexões roscadas até M20, as quais normalmente não precisam mais ser desmontadas. Resistente contra afrouxamento por vibrações sob grandes cargas dinâmicas. O produto é adequado adicionalmente para formação de juntas de alta resistência. A desmontagem é somente possível depois de um aquecimento de 300 °C.
Resistente às temperaturas de -55 °C até +150 °C.