text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
LOCTITE
Versão 1
Bloqueios em parafusos
Embalagem
frasco de 50 ml
LOCTITE N°.
272
Resistência final h
12
Resistência à manipulação min
40
Sistema de endurecimento
anaeróbico
Tamanho da rosca
≤M36
Torque de quebra Nm
23
Viscosidade m Pa · s
4000-15000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
Toluene
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Indicação
LOCTITE-Fixador de rosca de resistência média, 97990-243... tem uma recomendação KTW da Agência Nacional de Saúde [alemã] para áreas de vedações D2, devido ao teste feito pelo DVGW-Instituto de Pesquisas: Aprovado para o setor de gêneros alimentícios e água potável.

* Valores para torque de quebra de acordo com ISO 10964.
Observar
As fichas de dados de segurança (consulte Downloads) podem ser encontradas oficialmente e em vários idiomas na web com o termo de pesquisa: ”Henkel Documents”.
Description

Para utilização em todas as juntas aparafusadas. De aplicação líquida, endurece após aparafusamento sob ausência de ar e através do contato metálico na rosca.

LOCTITE-Fixador de rosca de baixa resistência, 97990-222....
Para proteção de parafusos de posicionamento e ajuste com tamanhos de rosca de até M36. Mesmo peças com altas proporções de diâmetro de comprimento (longo curso) podem ser soltas novamente. Evita corrosão. Boa resistência às vibrações. De fácil ajuste e desmontagem.
Resistente às temperaturas de -55 °C até +150 °C.



LOCTITE-Fixador de rosca de média resistência, 97990-243....
Para a proteção e vedação de conexões roscadas, adequado para roscas convencionais até M36. Endurece até mesmo sobre superfícies levemente lubrificadas. Resistente contra afrouxamento causado por vibrações. A desmontagem é efetuada com ferramentas normais.
Resistente às temperaturas de -55 °C até +180 °C. Recomendação KTW.

LOCTITE-Fixador de rosca com resistência a altas temperaturas, 97990-2720050
Para proteção altamente resistente de conexões roscadas, adequado para tamanhos de rosca até M36. Resistente às altas temperaturas de até 200 °C. Fácil aplicação, devido aos componentes tixotrópicos.
Resistente às temperaturas de -55 °C até +200 °C.

LOCTITE-Fixador de rosca capilar, 97990-290....
Protege e veda por capilaridade em aplicações posteriores, por ex. em roscas já fixadas ou em porosidades e rachaduras. Protege parafusos pré-montados contra vibração e perda de tensão. Para conexões até M8.
Resistente às temperaturas de -55 °C até +150 °C.

LOCTITE-Fixador de rosca de alta resistência, 97990-2701...
Para proteção e vedação altamente resistente de conexões roscadas até M20, as quais normalmente não precisam mais ser desmontadas. Resistente contra afrouxamento por vibrações sob grandes cargas dinâmicas. O produto é adequado adicionalmente para formação de juntas de alta resistência. A desmontagem é somente possível depois de um aquecimento de 300 °C.
Resistente às temperaturas de -55 °C até +150 °C.

Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought