LOCTITE epóxi bicomponente com partículas metálicas 97990-3471500
- Para o reparo de fissuras e danos
- Usinável após endurecimento
- Alta rigidez
- Muito boa aderência
- Resistente a vários agentes de eliminação e lubrificação
134,02 €
Descrição
Metais líquidos “LOCTITE-Kit-Metal” são adesivos de epóxi à base de aço ou alumínio. Eles definem novas referências nos procedimentos de reparos, pois oferecem alta resistência, ótima aderência, não encolhem e são resistentes contra a maioria dos solventes e lubrificantes. Após a cura, podem ser usinados manualmente como metais ou através de máquinas, assim como submetidos aos cortes de roscas e à pintura.
Com os produtos LOCTITE-Kit-Metal, você efetua de maneira simples e duradoura, reparos de rachaduras, porosidades, perfurações incorretas ou danos em tubos, tanques e peças de carroceria e de máquinas. Eles oferecem boa adesão aos metais, vidros, cerâmica e outros materiais.
Tipo S1 – 97990-3471500
Para aplicação com espátula. Estes adesivos de epóxi bicomponentes com partículas de aço são adequados para o reparo e reconstrução de peças danificadas e gastas.
Tipo S2 – 97990-3472500
Para despejar. Estes adesivos de epóxi bicomponentes com partículas de aço são adequados para o reparo e reconstrução de peças danificadas e gastas.
Tipo M – 97990-3474500
Para aplicação com espátula. Este adesivo de epóxi bicomponente contém partículas minerais, que após a cura, formam uma camada autolubrificante sobre a superfície, diminuindo o atrito das peças móveis. Este produto é caracterizado pelo manuseio fácil e prático, podendo ser utilizado diretamente em oficinas ou para trabalhos de manutenção.