LOCTITE Vedação de superfície 97990-5730050
- Para vedação de caixas de engrenagens e carcaça de motores
55,32 €
Descrição
A capacidade de adaptação dos vedantes líquidos e pastosos pode solucionar quase todos os problemas de vedação de superfícies e juntas.
LOCTITE-Vedante de conexões flangeadas e metálicas, de baixa resistência, 97990-573....
Oferece resistência contra a maioria dos lubrificantes e óleos hidráulicos, gasolina, diesel e água. Para vedação entre superfícies estreitas de flanges metálicas e rígidas. O processo de cura ocorre sob ausência de ar entre as superfícies metálicas estreitas. Uma aplicação típica consiste na formação de uma junta de vedação moldada em flanges e uniões rígidas, como em caixas de engrenagens, carcaças de motores, etc.
Resistente às temperaturas de -55 °C até +150 °C.
LOCTITE-Vedante de conexões flangeadas e metálicas, de fácil desmontagem 97990-5203300
Para vedação entre superfícies estreitas de flanges metálicas e rígidas. O processo de cura ocorre de forma rápida sob ausência de ar entre superfícies metálicas estreitas. Logo após a montagem do flange, a vedação já apresenta resistência contra baixa pressão. De fácil desmontagem, pode ser retirada como um filme. Uma aplicação típica consiste na formação de uma junta de vedação moldada em flanges e uniões rígidas, como em caixas de engrenagens, carcaças de motores, etc..
Resistente às temperaturas de -55 °C até +150 °C.
LOCTITE-Vedante para superfícies permanentemente elásticas, 97900-5910300
Vedação de baixa resistência para flanges flexíveis. Adequado para combinações plástico/plástico e metal/plástico. Boa resistência contra óleos e movimentos intensos na união. Áreas de aplicação típicas: vedação de flanges de peças de metal estampadas (caixas de distribuição e cárteres de óleo), entre outros.
Resistente às temperaturas de -55 °C até +200 °C.