text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
LOCTITE
Version 1
flange sealant
Adhesion gap in mm
≤0,1
Container
1000 ml can
Handling strength
9 hours
Hardening system
anaerobic
LOCTITE no.
573
Tensile shear strength N/mm²
1,3
Viscosity m Pa · s
13500-33000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
Toluene
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Indicação
* Tempo de formação de película.
Observar
As fichas de dados de segurança (consulte Downloads) podem ser encontradas oficialmente e em vários idiomas na web com o termo de pesquisa: ”Henkel Documents”.
Description

A capacidade de adaptação dos vedantes líquidos e pastosos pode solucionar quase todos os problemas de vedação de superfícies e juntas.

LOCTITE-Vedante de conexões flangeadas e metálicas, de baixa resistência, 97990-573....
Oferece resistência contra a maioria dos lubrificantes e óleos hidráulicos, gasolina, diesel e água. Para vedação entre superfícies estreitas de flanges metálicas e rígidas. O processo de cura ocorre sob ausência de ar entre as superfícies metálicas estreitas. Uma aplicação típica consiste na formação de uma junta de vedação moldada em flanges e uniões rígidas, como em caixas de engrenagens, carcaças de motores, etc.
Resistente às temperaturas de -55 °C até +150 °C.

LOCTITE-Vedante de conexões flangeadas e metálicas, de fácil desmontagem 97990-5203300
Para vedação entre superfícies estreitas de flanges metálicas e rígidas. O processo de cura ocorre de forma rápida sob ausência de ar entre superfícies metálicas estreitas. Logo após a montagem do flange, a vedação já apresenta resistência contra baixa pressão. De fácil desmontagem, pode ser retirada como um filme. Uma aplicação típica consiste na formação de uma junta de vedação moldada em flanges e uniões rígidas, como em caixas de engrenagens, carcaças de motores, etc..
Resistente às temperaturas de -55 °C até +150 °C.

LOCTITE-Vedante para superfícies permanentemente elásticas, 97900-5910300
Vedação de baixa resistência para flanges flexíveis. Adequado para combinações plástico/plástico e metal/plástico. Boa resistência contra óleos e movimentos intensos na união. Áreas de aplicação típicas: vedação de flanges de peças de metal estampadas (caixas de distribuição e cárteres de óleo), entre outros.
Resistente às temperaturas de -55 °C até +200 °C.

In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought