text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
LOCTITE
Versão 1
Dissolvente
Classe de mercadorias perigosas
classe de mercadorias perigosas 2.1
Embalagem
spray em lata de 150 ml
LOCTITE N°.
7063
N° de UN
UN 1950
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
Toluene
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Observar
As fichas de dados de segurança (consulte Downloads) podem ser encontradas oficialmente e em vários idiomas na web com o termo de pesquisa: ”Henkel Documents”.
Description

A limpeza aumenta a qualidade das uniões de vedação ou colagens.

LOCTITE-Limpeza rápida, 97990-7063…
Solução à base de solvente sem CFC, para a limpeza e desengraxe de superfícies. De evaporação rápida, é ideal para a preparação de superfícies para o processo de adesão.

LOCTITE-Limpeza rápida, 97990-7070400
Solução à base de solvente sem CFC, projetado especialmente para a limpeza e desengraxe de peças plásticas, que devem ser preparadas para o processo de adesão. Ele pode ser utilizado como spray ou no processo de limpeza por imersão à temperatura ambiente ou sob temperatura aquecida. Remove a maioria das graxas, óleos, fluídos lubrificantes, aparas de corte e de afiação de metais, assim como partículas de plástico, sem o risco de tensofissuração. O Loctite 7070 é compatível com metais e com a maioria dos plásticos e elastômeros.

LOCTITE-Removedor de adesivos e vedantes, 97990-7080300
Este produto é aplicado para facilitar a remoção da vedação química de juntas de flanges endurecidas, tornando-as macias e evitando possíveis danos causados por raspagem bruta. Após aplicação, forma-se uma espuma, a qual impede o escoamento do produto das superfícies tratadas. Desta maneira, pode atuar sobre a superfície endurecida no tempo necessário, para possibilitar a sua remoção. Utilizado principalmente para remoção da vedação de juntas de flanges metálicos.

Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram