Klüber graxa lubrificante 97907-0400
- Resistente à água e com proteção contra corrosão
- Indicado para comportamento em funcionamento de emergência
- Aplicação como graxa de rolamento de roda, assim como graxa universal
69,48 €
Description
A graxa lubrificante de dissulfeto de molibdênio UNIMOLY GL 82 é uma graxa lubrificante com MoS2 para um melhor funcionamento em situações de emergência.
Aplicação:
Comprovada na aplicação em mancais de rolamentos e deslizantes, trilhos deslizantes e guias,
excêntricos e discos de came, pinos, articulações, dobradiças, eixos de transmissão, cremalheiras,
fusos roscados e em todas áreas da engenharia mecânica e industrial.
De multiuso, ela é aplicada adicionalmente na lubrificação de mancais de rodas, assim como para
pinos da manga de eixo, articulações da barra da direção, eixos cardânicos e estriados.
Vantagens:
Contém dissulfeto de molibdênio (MoS2) para uma melhor proteção contra desgaste em lubrificações limite; resistente à água e protege contra a corrosão.
Baseada nas exigências dos fabricantes da indústria automobilística.