text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Klüber
Versão 1
graxa lubrificante
Classe de mercadorias perigosas
classe de mercadorias perigosas 2.1
Embalagem
spray 250 ml
Grau NLGI
1
N° de UN
UN 1950
Parâmetro de rotações n x dm
3X100000
Temperatura de serviço
-30 °C até 140 °C
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Description

A graxa lubrificante de segurança MICROLUBE GL 261 é uma graxa lubrificante para altas cargas em temperaturas baixas e altas.

Aplicação:
Graxa lubrificante para mancais de rolamento e de deslizamento, coroas dentadas, cremalheiras, pequenas engrenagens, engrenagens de ajuste, bobinadoras e guinchos, guias de rolamentos, excêntricos e discos de came.
Graxa de vedação e deslizamento para vedações de borracha resistentes ao óleo e à graxa, como retentores radiais, O-Rings, vedações de cilindros e êmbolos em sistemas pneumáticos; para retentores radiais (anéis de vedação radial), para plásticos, trilhos de deslizamento, tetos conversíveis
e trilhos de assento.
Graxa de proteção contra corrosão para peças metálicas com superfícies sem proteção anticorrosiva, cadeados, para a tecnologia de fixação e equipamentos marítimos, para antenas, polos de baterias e contra corrosão por água salgada.

Vantagens:
A combinação de substâncias ativas MICROLUBE aumenta a área de contato de superfícies metálicas com microfricção de deslizamento. Este alisamento sem desgaste (têmpera de ponto de fricção) funciona contra desgastes, corrosão e corrosão por fricção.

In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought