Klüber graxa lubrificante 97905-400
- Atua contra desgaste, corrosão e corrosão por fricção
- Para altas cargas em temperaturas baixas e altas
- Graxa lubrificante para mancal de deslizamento e rolamento, entre outros
- Graxa vedante e deslizante para vedações de borracha resistentes a óleo e gordura
78,26 €
Descrição
A graxa lubrificante de segurança MICROLUBE GL 261 é uma graxa lubrificante para altas cargas em temperaturas baixas e altas.
Aplicação:
Graxa lubrificante para mancais de rolamento e de deslizamento, coroas dentadas, cremalheiras, pequenas engrenagens, engrenagens de ajuste, bobinadoras e guinchos, guias de rolamentos, excêntricos e discos de came.
Graxa de vedação e deslizamento para vedações de borracha resistentes ao óleo e à graxa, como retentores radiais, O-Rings, vedações de cilindros e êmbolos em sistemas pneumáticos; para retentores radiais (anéis de vedação radial), para plásticos, trilhos de deslizamento, tetos conversíveis
e trilhos de assento.
Graxa de proteção contra corrosão para peças metálicas com superfícies sem proteção anticorrosiva, cadeados, para a tecnologia de fixação e equipamentos marítimos, para antenas, polos de baterias e contra corrosão por água salgada.
Vantagens:
A combinação de substâncias ativas MICROLUBE aumenta a área de contato de superfícies metálicas com microfricção de deslizamento. Este alisamento sem desgaste (têmpera de ponto de fricção) funciona contra desgastes, corrosão e corrosão por fricção.