text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Graxa de alta temperatura
Embalagem
cartucho de graxa de 400 g de acordo com a norma DIN 1284
Grau NLGI
2
Ponto de gotejamento °C
>220
Temperatura de serviço
-35 °C até 150 °C
UNSPSC Code
15121501
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Description
Geral: graxa multiúso para lubrificação de rótulas e rolamentos sob altas cargas.

Graxa multiúso 97907-10-10400:
Lubrificação de rótulas, rolamentos e mancais de articulação, eixos com ranhuras, eixos de encaixe, fusos roscados e superfícies deslizantes de todos os tipos sob cargas normais e a todas as velocidades de deslizamento usuais para lubrificação com graxa. Resistente à água e sem ácidos. Rotulagem de acordo com a norma DIN 51502 K2K-30.

Graxa de alta temperatura 97907-10-20400:
Lubrificação com graxa de rolamentos de roletes e rótulas a altas temperaturas, por ex. em fornos de pintura e secagem, conversores, panelas de vazamento, sistemas de aquecimento, ventiladores de ar quente, guindastes de carga, instalações de vulcanização ou motores elétricos. Rotulagem de acordo com a norma DIN 51502 KP2N-30.

Graxa multiúso 97907-10-10500:
Aplicação para lubrificação de rolamentos de roletes e rótulas sob cargas elevadas. Graxa para veículos automóveis, máquinas para área de construção e equipamentos agrícolas.
Penetrabilidade: 265 - 295 1/10 mm
Resistência à água: DIN ISO 51807/T1, 1–90
Proteção contra corrosão: DIN 51802, grau de corrosão 0
Base de sabão: Hidroxiestereato-LI-12
Viscosidade base do óleo a 40 °C: DIN 51562, ca. 135 mm²/s
Indicado para pistola de graxa a duas mãos.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought