text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Klüber
Versão 1
quietsch-ex
Classe de mercadorias perigosas
classe de mercadorias perigosas 2.1
Classe de viscosidade
ISO VG 32
Embalagem
spray 250 ml
N° de UN
UN 1950
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Description

O fluído universal QUIETSCH-EX é adequado para utilizações industriais, bem como em oficinas, no uso doméstico, em jardins, carros, motos, hobby e no esporte.

Aplicação:
Aprovado para a lubrificação confiável de mancais, pontos deslizantes, correntes, cadeados e dobradiças.
Óleo de limpeza e lubrificante para motocicletas e para proteção contra corrosão de máquinas, aparelhos, ferramentas, veículos, etc., por ex. nas pausas de funcionamento no inverno.
Adequado principalmente para máquinas e aparelhos, os quais são operados frequentemente ao ar livre.
Parafusos enferrujados, dobradiças ou pinos podem ser soltos ou movidos, sem que seja necessário destruí-los.

Vantagens:
Lubrifica, repele umidade, funciona contra corrosão, melhora o deslizamento, solta ferrugem, protege contra o resfriamento e pode ser utilizado até mesmo para serragem e furação.
Ele penetra até mesmo nos mais difíceis sulcos e alcança os pontos de fricção mais inacessíveis.


Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram