Klüber lubrificante de baixa viscosidade 97909-250
- Para lubrificação duradoura de todas as correntes de acionamento e distribuição
- Boas propriedades de penetração
- Proteção contra desgaste e corrosão
- Minimizador de ruído
- Resistente à temperatura
58,90 €
Descrição
O lubrificante de baixa viscosidade STRUCTOVIS BHD é um ”mel de correntes” para correntes de acionamento e distribuição.
Aplicação:
Comprovado para lubrificação duradoura de todas as correntes de acionamento e distribuição. Especial para correntes molhadas ou engrenagens e caixas de engrenagens abertas, em empilhadeiras de garfo, sistemas de transporte, máquinas de embalagens, máquinas têxteis, robôs, máquinas de processamento de papel e e madeira.
Ideal para lubrificação duradoura de correntes de motocicletas. Não é removido pela água da chuva ou por respingos de água. Ideal para corridas de bicicleta em locais abertos, principalmente para correntes de marcha, mecanismos de encaixe, coroas dentadas. Protege e lubrifica no sol, na chuva e na neve.
Vantagens:
Adere e gruda como mel. Este “mel para correntes” é incolor, transparente, de bom escoamento, protege contra desgaste e corrosão, reduz ruídos e é resistente à temperatura.