Klüber pasta 97901-060
- Para a lubrificação a longo prazo e permanente
- Resistente à água
- Cor branca fornece uma película de deslizamento quase invisível
- Protege de corrosão
32,27 €
Descrição
A pasta Klüber 46 MR 401 é uma pasta de lubrificação multiuso que oferece alta segurança operacional contra fricção, desgaste e ferrugem friccional.
Aplicação:
Comprovado como lubrificante para lubrificação duradoura e permanente, para o auxílio na montagem e como pasta para roscas para uniões roscadas CrNi. Além da aplicação como auxílio de montagem na fabricação de encaixes sob pressão, a pasta Klüber traz vantagens bem como segurança, sempre que ocorrerem baixas velocidades de deslizamento, cargas de pressão muito altas, alto desgaste, efeito stick-slip, movimentos oscilatórios, vibrações e tribocorrosão.
Algumas das principais áreas de aplicação compreendem fusos roscados, porcas de ajuste, eixos ranhurados, articulações esféricas, mancais de pinos, engrenagens, anéis de vedação radial, O-Rings, anéis em V, luvas de borracha elástica, bem como mancais de rolamentos.
Vantagens:
Protege contra corrosão, é resistente à água, possui aderência ativa e características neutras em relação aos metais não ferrosos. Devido à sua cor branca, que forma um filme deslizante de alta eficiência e praticamente invisível após a aplicação, se torna adequada principalmente para os pontos de deslizamento nos quais, por questões ópticas, não devem ser aplicadas pastas escuras e deve ser mantida a limpeza.