text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Klüber
Version 1
PASTE
Container
600 g can
Hazardous goods class
Danger goods class 9
NLGI Class
1
UN No.
UN 3077
UNSPSC Code
15121501
Working temperature
-40 °C to 150 °C
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Description

A pasta Klüber 46 MR 401 é uma pasta de lubrificação multiuso que oferece alta segurança operacional contra fricção, desgaste e ferrugem friccional.

Aplicação:
Comprovado como lubrificante para lubrificação duradoura e permanente, para o auxílio na montagem e como pasta para roscas para uniões roscadas CrNi. Além da aplicação como auxílio de montagem na fabricação de encaixes sob pressão, a pasta Klüber traz vantagens bem como segurança, sempre que ocorrerem baixas velocidades de deslizamento, cargas de pressão muito altas, alto desgaste, efeito stick-slip, movimentos oscilatórios, vibrações e tribocorrosão.
Algumas das principais áreas de aplicação compreendem fusos roscados, porcas de ajuste, eixos ranhurados, articulações esféricas, mancais de pinos, engrenagens, anéis de vedação radial, O-Rings, anéis em V, luvas de borracha elástica, bem como mancais de rolamentos.



Vantagens:
Protege contra corrosão, é resistente à água, possui aderência ativa e características neutras em relação aos metais não ferrosos. Devido à sua cor branca, que forma um filme deslizante de alta eficiência e praticamente invisível após a aplicação, se torna adequada principalmente para os pontos de deslizamento nos quais, por questões ópticas, não devem ser aplicadas pastas escuras e deve ser mantida a limpeza.

In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram