Klüber pasta de cobre 97903-400
- Aplicação como pasta de montagem, separação, lubrificação e aparafusamento
- Boa lubrificação para posições de fricção com fricção corrediça e de rolamento
- Boa ação de separação e lubrificação para ligações por fechamento de força
- Desmontagem sem problemas no desprendimento de ligações por fechamento de força
88,81 €
Description
A pasta de cobre WOLFRACOAT C é uma pasta de metal para temperaturas de até 1200 °C.
Aplicação:
Aprovado como pasta de montagem, separação, lubrificação e aparafusamento para mancais de deslizamento e pontos de lubrificação, correntes, rolamentos de roletes, para núcleos e ejetores em fundições, em máquinas de fundição sob pressão, sistemas de exaustão de motores de combustão interna e instalações de fornos.
Vantagens:
Nas temperaturas acima de 200 °C, o óleo sintético de base evapora. É formada gradualmente uma película de lubrificação metálica seca.
Oferece boa lubrificação para pontos de fricção de deslizamento e rolamento, boa separação para uniões de fechamento por força com fricção de descanso e de movimentação, bem como aprimoramento no deslizamento para montagem fácil de ajustes de pressão e de transição. A desmontagem ocorre sem falhas ao soltar as uniões por fechamento de força.