text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
verniz lubrificante
Versão 1
unimoly C 220
Classe de mercadorias perigosas
classe de mercadorias perigosas 2.1
Classe poluição da água
WGK 2
Embalagem
spray 400 ml
N° de UN
UN 1950
Temperatura de serviço
-180 °C até 450 °C
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
Description

Verniz lubrificante composto de lubrificante sólido, aglutinante e solvente. Após a secagem, o verniz lubrificante forma uma fina camada lubrificadora, que reduz a fricção e o desgaste. Ela é seca, adere na superfície e não escorre.



Aplicação:
Para a lubrificação a seco nas aplicações de altas cargas, movimentos oscilatórios e contra dificuldades de deslizamento. Lubrificação de alta durabilidade para fusos roscados, pinos de dobradiças, pinos cilíndricos, etc. e na montagem. Melhora o funcionamento de engrenagens e coroas dentadas, reduz valores de fricção em parafusos de cabeças cilíndricas.

Vantagens:
Lubrificantes a seco não escorrem. Por isso, não sujam o ambiente, como pode acontecer com lubrificações de óleo e graxa.

Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram