{"product":{"productId":"agid.18353","price":0.23,"name":"Capas de proteção para niples de lubrificação, adequadas para niples de lubrificação cônicos, forma B, com aba de fixação"},"currency":"EUR"}
- Para niples de lubrificação cônicos de acordo com a DIN 71412
- Proteção contra contaminação da cabeça cônica
- Temperatura de aplicação: -70 °C até +85 °C
- Diversas cores
Descrição
Material
Polietileno (PE-LLD).
Versão
vermelho, verde, amarelo ou preto.
Indicação
Adequado para todos os niples de lubrificação cônicos, que estejam de acordo com a norma DIN 71412. Protege a cabeça cônica do niple de lubrificação contra a contaminação. As diferentes cores servem, por ex., para marcação dos intervalos de lubrificação.
Temperatura de aplicação: -70 °C até +85 °C.
Temperatura de aplicação: -70 °C até +85 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.