text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Press-in tool
Main material
steel
Surface finish body
galvanised
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
Ferramenta de pressão para niples de lubrificação cônicos conforme DIN 71412 Forma A. A ferramenta permite que os niples de lubrificação cônicos sejam pressionados com segurança.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought