{"product":{"productId":"agid.34410","price":0.43,"name":"Niples de lubrificação afunilados conforme DIN 3405 para encaixe por pressão"},"currency":"EUR"}
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Niples de lubrificação afunilados conforme DIN 3405 para encaixe por pressão, forma A
a partir de
0,43 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Niples de lubrificação afunilados conforme DIN 3405 para encaixe por pressão, forma B
a partir de
1,66 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Niples de lubrificação afunilados conforme DIN 3405 para encaixe por pressão, forma C
a partir de
1,66 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Os niples de lubrificação afunilados são adequados particularmente para instalação alinhada ou embutida.
Graças à forma de funil, a lubrificação necessária também é possível em locais de difícil acesso.
Os niples de lubrificação afunilados são equipados com um pino liso para pressionar. Os niples de lubrificação com encaixe por pressão são adequados apenas para baixas pressões.
Graças à forma de funil, a lubrificação necessária também é possível em locais de difícil acesso.
Os niples de lubrificação afunilados são equipados com um pino liso para pressionar. Os niples de lubrificação com encaixe por pressão são adequados apenas para baixas pressões.
Montagem
O tamanho exato do furo de alojamento depende do material e deve ser determinado pelo usuário por meio de testes de instalação. A dimensão da guia para o furo de alojamento corresponde ao diâmetro do pino especificado por nós.
Indicação de desenho
Forma A: reto
Forma B: com ângulo de 45°
Forma C: com ângulo de 90°
Forma B: com ângulo de 45°
Forma C: com ângulo de 90°