text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
3 Resultados acertos

Descrição

Material

Aço ou aço inoxidável 1.4305.

Versão
Aço endurecido, mín. 550 HV 1, zincado.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Os niples de lubrificação cônicos para graxa são adequados para pontos de lubrificação que precisam ser lubrificados com frequência e de forma confiável. Graças à sua versatilidade, eles estão entre os tipos de niple de lubrificação mais usados.

Os niples de lubrificação cônicos são equipados com um pino liso para pressionar. Os niples de lubrificação com encaixe por pressão são adequados apenas para baixas pressões.
Montagem
O tamanho exato do furo de alojamento depende do material e deve ser determinado pelo usuário por meio de testes de instalação. A dimensão da guia para o furo de alojamento corresponde ao diâmetro do pino especificado por nós.

Para bicos dosadores de lubrificação retos, recomendamos o uso da ferramenta de pressão, que pode ser usada para pressionar suavemente o bico.

Outros clientes também compraram