text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Base para fixação
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
oxidado
Altura de suporte máx.
6.000
Altura de suporte mín.
2.500
B em polegadas
3.750
H em polegadas
2.469
L em polegadas
1.500
UNSPSC Code
31161518
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
Aço.
Indicação para encomenda
Venda em pares.
Indicação
Os blocos escalonados de fixação universal também podem ser usados em conjunto com os grampos escalonados 04070-01.

Altura do degrau vertical: 1/16”
Altura do degrau horizontal: 1/8”
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram