Base para fixação aço oxidado 02270-L1702
- Altura variável adaptável por degraus
- Altura vertical do degrau: 1/8″
- Altura do degrau horizontal 1/16″
Unidade de venda
13,25 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Base para fixação
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
oxidado
Altura de suporte
máx.
2.500
Altura de suporte
mín.
1.125
B em polegadas
1.609
H em polegadas
1.063
L em
polegadas
1.000
UNSPSC Code
31161518
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
Aço.
Indicação para encomenda
Venda em pares.
Indicação
Os blocos escalonados de fixação universal também podem ser usados em conjunto com os grampos escalonados 04070-01.
Altura do degrau vertical: 1/16”
Altura do degrau horizontal: 1/8”
Altura do degrau vertical: 1/16”
Altura do degrau horizontal: 1/8”
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.