text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Designation
Ball lock pin
Version 1
with mushroom grip
Version 2
metal collar
Form
A
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
Component material
thermoplastic
Component colour
black
D1=Pin diameter (inch)
5/16
L=Length (inch)
1,75
Colour Cap
traffic red RAL 3020
D
38
D2
9,5
D3
16
L1
7,9
L2
32,5
L5
52,35
Receiving hole H11
5/16
Shearing force double shear max.kN
38
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
Manípulo, botão de pressão em termoplástico.
Peças de aço em aço inoxidável.
Versão
Manípulo preto.
Botão de pressão vermelho tráfego.
Peças de aço com superfícies sem tratamento.
Indicação
Os pinos de bloqueio esférico servem para fixação e união rápida e fácil de componentes.
Ao pressionar o botão de pressão, ambas as esferas destravam, fixando assim as partes a serem unidas. Ao soltar o botão de pressão, as esferas travam automaticamente, unindo os componentes de forma segura, sem o risco de desprendimento.

Cisalhamento duplo (F) = S • τ aB máx.

Os dados de cisalhamento correspondem à carga de ruptura teórica.
Eles são valores de referência não vinculativos, sem levar em conta os fatores de segurança, portanto, excluem qualquer termo de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.

Os valores de carga foram calculados com base na norma DIN 50141. Cada usuário deve determinar individualmente se o pino de bloqueio esférico é adequado para a respectiva aplicação.

Fatores como a grande variedade de materiais, nos quais os pinos de bloqueio esférico são usados, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Indicação de desenho
1) Liga de metal
Acessórios
Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico 03197
Cabo de proteção em espiral 03199
Cabo de segurança anti perda com olhal 03199
Anel de chave 03199
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought