Pino de encaixe com manípulo de cabeça cogumelo aço inoxidável 03412-33CML24
- Para uma conexão rápida e simples de peças de máquina e peças de trabalho
- Fixação de posição axial ocorre através de um imã integrado no cabo
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, fabricação de dispositivos, tecnologia de medição, ambiente doméstico
- Manuseio simples
Unidade de venda
9,97 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino de encaixe
Versão 1
com manípulo de cabeça cogumelo
Versão 2
com bloqueio axial magnético
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Material
dos componentes
termoplástico
D1=Diâmetro do pino (inch)
1/4
L5=L5 (inch)
1,5
L=Comprimento
1,5
B
23
Cisalhamento
duplo
máx. kN
24
D
33,2
D2
17,3
Força de
retenção
aprox. N
43
Furo
de alojamento
1/4
L2
33
L3
26,1
Tamanho
2
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Manípulo em termoplástico.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Imã NdFeB.
Versão
Manípulo preto.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Os pinos de encaixe com bloqueio axial magnético servem para fixar e unir com rapidez e facilidade peças magnéticas em geral e peças de trabalho.
Um ímã integrado no topo garante uma posição axial, mantendo o pino na posição inserida.
As superfícies lisas e um furo vertical de encaixe correspondente causam um efeito positivo sobre as forças de retenção.
Através de sistemas de segurança opcionais, é possível anexar elementos antiperda nos pinos de encaixe.
Cisalhamento duplo (F) = S · τ aB máx.
Um ímã integrado no topo garante uma posição axial, mantendo o pino na posição inserida.
As superfícies lisas e um furo vertical de encaixe correspondente causam um efeito positivo sobre as forças de retenção.
Através de sistemas de segurança opcionais, é possível anexar elementos antiperda nos pinos de encaixe.
Cisalhamento duplo (F) = S · τ aB máx.
Sob consulta
Comprimentos adicionais de pinos.
Indicação de desenho
1) Imã
2) Peça magnética / Peça de trabalho
2) Peça magnética / Peça de trabalho
Acessórios
Cabo de proteção em espiral 03199....
Cabo de sujeição com olhal 03199....
Anel de chave 03199....
Correntes de esferas 96390....
Cabo de sujeição com olhal 03199....
Anel de chave 03199....
Correntes de esferas 96390....
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.