- Os pinos de retenção (pinos de engate) permitem fixação e travamento
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, fabricação de dispositivos, tecnologia de medição, ambiente doméstico
- Elevada estabilidade
- Material: aço ou aço inoxidável
Descrição
Material
Projeto em aço:
Bucha roscada e pino de travamento em aço de corte livre.
Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de travamento endurecido 1.4034..
Pino de travamento não endurecido 1.4305.
Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico
Versão
Versão em aço:
Bucha roscada brunida.
Pino de guia para travamento endurecido, polido e brunido.
Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido e polido, superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento não endurecido, polido e com superfície sem tratamento.
Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico preto cinza RAL7021.
Bucha roscada brunida.
Pino de guia para travamento endurecido, polido e brunido.
Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido e polido, superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento não endurecido, polido e com superfície sem tratamento.
Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico preto cinza RAL7021.
Sob consulta
Versões especiais.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.