text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Indexing plunger
Version 1
without locking slot
Version 2
with five lobe grip
Product type
with five lobe grip
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
steel
Surface finish component
hardened, ground and black oxidised
D1=Thread (inch)
1/2-13
D2=Outside diameter
50
D=pin diameter
6
L1=thread length
17
L=Length
57,8
Colour Cap
light grey RAL 7035
D3
22,2
D4
28,2
H1
17,8
H2
11,5
Locknut
without locknut
SW
14
Size
2
Travel S
6
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
Os pinos de retenção são usados quando é necessário evitar uma mudança na posição de travamento devido a forças laterais. Ele só pode ser movido para outra posição de travamento depois que o pino tiver sido desengatado manualmente.
Material
Bucha roscada e pino de guia para travamento em aço de corte rápido.

Manípulo em termoplástico.
Versão
Bucha roscada brunida.
Pino de guia para travamento endurecido, polido e brunido.

Manípulo cinza escuro RAL7021.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought