Pino de retenção com ranhura de engate aço inoxidável peça endurecida 03089-003105AL
- Os pinos de retenção (pinos de engate) permitem fixação e travamento
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, fabricação de dispositivos, tecnologia de medição, ambiente doméstico
- Elevada estabilidade
- Aço inoxidável 1.4305, 1.4034
Unidade de venda
26,91 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino de retenção
Versão 1
com ranhura de engate
Forma
C
Tipo
da forma
com ranhura de engate sem contraporca
Tipo de
produto
padrão
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Superfície
Corpo básico
peça endurecida
Material
dos componentes
aço inoxidável
D1=Rosca (inch)
3/8-24
D=Diâmetro do pino
5
L=Comprimento
43,5
Chave de aço
1.4034
Contraporca
sem contraporca
Curso
S
5
D2
21
F x 30°
1,3
Força de
mola final
F2 aprox. N
12
Força de
mola inicial
F1 aprox. N
4,5
L1
17
L2
7
L3
15
SW1
13
Tamanho
1
UNSPSC Code
31162800
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
Bucha roscada e superfície sem tratamento com cabeça cogumelo.
Pino de guia para travamento endurecido e polido, superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento não endurecido e polido, superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido e polido, superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento não endurecido e polido, superfície sem tratamento.
Sob consulta
Versões especiais.
Acessórios
Anéis distanciadores 03089.
Kits de elementos de fixação para peças de paredes finas 03094-10.
Kits de elementos de fixação para peças de paredes finas 03094-10.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.