text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Indexing plunger
Version 1
with locking slot
Form
C
Form definition
with locking slot, without locknut
Product type
standard
Main material
stainless steel
Surface finish body
not hardened
Component material
stainless steel
D1=Thread (inch)
1-8
D=pin diameter
16
L=Length
96
D2
40
Fx30°
3,2
L1
32
L2
18
L3
28
Locknut
without locknut
SW1
27
Size
5
Spring force final pressure F2 approx. N
46
Spring force initial pressure F1 approx. N
20
Steel code
1.4305
Travel S
16
UNSPSC Code
31162800
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
Bucha roscada e superfície sem tratamento com cabeça cogumelo.
Pino de guia para travamento endurecido e polido, superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento não endurecido e polido, superfície sem tratamento.
Sob consulta
Versões especiais.
Acessórios
Anéis distanciadores 03089.
Kits de elementos de fixação para peças de paredes finas 03094-10.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram