Indexing plunger with locking slot stainless steel not hardened 03089-13903AJ
- Os pinos de retenção (pinos de engate) permitem fixação e travamento
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, fabricação de dispositivos, tecnologia de medição, ambiente doméstico
- Elevada estabilidade
- Manuseio fácil
- Material: aço ou aço inoxidável
Sales unit
18,76 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Indexing plunger
Version 1
with locking slot
Form
C
Form definition
with locking slot, without locknut
Product type
standard
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
not hardened
Component
material
thermoplastic
Component
colour
black grey RAL 7021
D1=Thread (inch)
1/4-28
D=pin diameter
3
L=Length
31,5
D2
14
Fx30°
0,8
L1
12
L2
5
L3
10
Locknut
without locknut
SW1
8
Size
9
Spring force
final pressure
F2 approx. N
10
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
4,5
Steel code
1.4305
Travel
S
3,5
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
Versão em aço:
Bucha roscada e pino de guia para travamento em aço de corte rápido.
Versão em aço inoxidável A1:
Bucha roscada 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Pino de guia para travamento endurecido 1.4034 (corresponde a AISI 420).
Pino de guia para travamento não endurecido 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Versão em aço inoxidável A4:
Bucha roscada e pino de guia para travamento .
Cabeça cogumelo em termoplástico.
Versão
Versão em aço:
Bucha roscada brunida.
Pino de guia para travamento endurecido, polido e brunido.
Versão em aço inoxidável A1:
Bucha roscada em superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido e polido, superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento não endurecido e polido, superfície sem tratamento.
Versão em aço inoxidável A4:
Bucha roscada em superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento polido e niquelado quimicamente.
Pino de guia para travamento polido, superfície sem tratamento.
Cinza escuro RAL 7021 ou vermelho tráfego RAL 3020.
Bucha roscada brunida.
Pino de guia para travamento endurecido, polido e brunido.
Versão em aço inoxidável A1:
Bucha roscada em superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido e polido, superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento não endurecido e polido, superfície sem tratamento.
Versão em aço inoxidável A4:
Bucha roscada em superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento polido e niquelado quimicamente.
Pino de guia para travamento polido, superfície sem tratamento.
Cinza escuro RAL 7021 ou vermelho tráfego RAL 3020.
Indicação
Os materiais usados permitem uma utilização variada.
Para requisitos com uma resistência à corrosão muito elevada, são recomendados pinos de bloqueio em aço inoxidável A4.
Para requisitos com uma resistência à corrosão muito elevada, são recomendados pinos de bloqueio em aço inoxidável A4.
Sob consulta
Versões especiais.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.