text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Choose your language

Description

Material

Versão em aço:
Bucha roscada e pino guia para travamento em aço de corte rápido.

Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada e pino de guia para travamento 1.4305 (corresponde a AISI 303).

Cabeça cogumelo de termoplástico.


Versão
Versão em aço:
Bucha roscada brunida.
Pino de guia para travamento endurecido, polido e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido e polido, superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento não endurecido e polido, superfície sem tratamento.

Cinza escuro RAL 7021.
Sob consulta
Versões especiais.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram