text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Pino de retenção
Versão 1
com cabo excêntrico
Forma
A
Tipo da forma
sem contraporca (com forma A)
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
peça endurecida e brunida
Material dos componentes
termoplástico
Cor dos componentes
preto
A1=Comprimento do cabo
41,7
A=Comprimento do cabo
31,6
B=Largura
17,9
D1=Rosca (inch)
1/2-13
D=Diâmetro do pino
6
L=Comprimento
44
B1
12,9
Contraporca
sem contraporca
Curso S
6
F x 30°
1,8
Força de mola final F2 aprox. N
14
Força de mola inicial F1 aprox. N
6
L1
20
L2
8
L3
17
SW1
14
Tamanho
2
UNSPSC Code
31162800
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
Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Com este pino de retenção, a retirada é efetuada por meio da alavanca excêntrica. O pino de retenção permanece desengatado quando o cabo da alavanca é movido sobre o ponto morto do excêntrico.
O cabo excêntrico ergonômico permite um manuseio fácil com mínima aplicação de força.
Material
Bucha roscada e pino de guia para travamento em aço de corte rápido.

Cabo de termoplástico PPA (resistente a altas temperaturas) reforçado com fibra de vidro.
Versão
Versão em aço:
bucha roscada brunida.
Pino de guia para travamento, endurecido, retificado e brunido.

Cabo da alavanca cinza escuro RAL7021.
Faixa de temperatura
Temperatura de serviço contínua conforme norma IEC 216 máx. 160 °C.
Temperatura de serviço em curto prazo máx. 250 °C.
Vantagens
Operação simples e rápida.
Apropriado para utilizações a altas temperaturas.
Com função de engate integrada.
Sob consulta
Versões especiais.
Acessórios
Anéis distanciadores 03089
Buchas de posicionamento para pinos de retenção 03099-50
Suportes de fixação 03099
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought