Pino de retenção com cabo excêntrico aço peça endurecida e brunida 03090-8308A6
- Operação simples e rápida
- Apropriado para utilizações a altas temperaturas
- Com função de engate integrada
Unidade de venda
18,45 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino de retenção
Versão 1
com cabo excêntrico
Forma
A
Tipo
da forma
sem contraporca (com forma A)
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
peça endurecida e brunida
Material
dos componentes
termoplástico
Cor
dos componentes
preto
A1=Comprimento do cabo
67,8
A=Comprimento do cabo
55,5
B=Largura
26,9
D1=Rosca (inch)
5/8-11
D=Diâmetro do pino
8
L=Comprimento
56,9
B1
19,4
Contraporca
sem contraporca
Curso
S
8
F x 30°
2,3
Força de
mola final
F2 aprox. N
35
Força de
mola inicial
F1 aprox. N
15
L1
26
L2
10
L3
23
SW1
19
Tamanho
3
UNSPSC Code
31162800
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
Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Com este pino de retenção, a retirada é efetuada por meio da alavanca excêntrica. O pino de retenção permanece desengatado quando o cabo da alavanca é movido sobre o ponto morto do excêntrico.
O cabo excêntrico ergonômico permite um manuseio fácil com mínima aplicação de força.
O cabo excêntrico ergonômico permite um manuseio fácil com mínima aplicação de força.
Material
Bucha roscada e pino de guia para travamento em aço de corte rápido.
Cabo de termoplástico PPA (resistente a altas temperaturas) reforçado com fibra de vidro.
Cabo de termoplástico PPA (resistente a altas temperaturas) reforçado com fibra de vidro.
Versão
Versão em aço:
bucha roscada brunida.
Pino de guia para travamento, endurecido, retificado e brunido.
Cabo da alavanca cinza escuro RAL7021.
bucha roscada brunida.
Pino de guia para travamento, endurecido, retificado e brunido.
Cabo da alavanca cinza escuro RAL7021.
Faixa de temperatura
Temperatura de serviço contínua conforme norma IEC 216 máx. 160 °C.
Temperatura de serviço em curto prazo máx. 250 °C.
Temperatura de serviço em curto prazo máx. 250 °C.
Vantagens
Operação simples e rápida.
Apropriado para utilizações a altas temperaturas.
Com função de engate integrada.
Apropriado para utilizações a altas temperaturas.
Com função de engate integrada.
Sob consulta
Versões especiais.
Acessórios
Anéis distanciadores 03089
Buchas de posicionamento para pinos de retenção 03099-50
Suportes de fixação 03099
Buchas de posicionamento para pinos de retenção 03099-50
Suportes de fixação 03099
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.