Pino de retenção com cabo excêntrico aço peça endurecida e brunida 03090-8410A7
- Operação simples e rápida
- Apropriado para utilizações a altas temperaturas
- Com função de engate integrada
Sales unit
29,97 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Pino de retenção
Versão 1
com cabo excêntrico
Forma
A
Tipo
da forma
sem contraporca (com forma A)
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
peça endurecida e brunida
Material
dos componentes
termoplástico
Cor
dos componentes
preto
A1=Comprimento do cabo
67,8
A=Comprimento do cabo
53,4
B=Largura
26,9
D1=Rosca (inch)
3/4-10
D=Diâmetro do pino
10
L=Comprimento
62,9
B1
19,4
Contraporca
sem contraporca
Curso
S
10
F x 30°
2,8
Força de
mola final
F2 aprox. N
34
Força de
mola inicial
F1 aprox. N
15
L1
28
L2
12
L3
25
SW1
22
Tamanho
4
UNSPSC Code
31162800
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
Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Com este pino de retenção, a retirada é efetuada por meio da alavanca excêntrica. O pino de retenção permanece desengatado quando o cabo da alavanca é movido sobre o ponto morto do excêntrico.
O cabo excêntrico ergonômico permite um manuseio fácil com mínima aplicação de força.
O cabo excêntrico ergonômico permite um manuseio fácil com mínima aplicação de força.
Material
Bucha roscada e pino de guia para travamento em aço de corte rápido.
Cabo de termoplástico PPA (resistente a altas temperaturas) reforçado com fibra de vidro.
Cabo de termoplástico PPA (resistente a altas temperaturas) reforçado com fibra de vidro.
Versão
Versão em aço:
bucha roscada brunida.
Pino de guia para travamento, endurecido, retificado e brunido.
Cabo da alavanca cinza escuro RAL7021.
bucha roscada brunida.
Pino de guia para travamento, endurecido, retificado e brunido.
Cabo da alavanca cinza escuro RAL7021.
Faixa de temperatura
Temperatura de serviço contínua conforme norma IEC 216 máx. 160 °C.
Temperatura de serviço em curto prazo máx. 250 °C.
Temperatura de serviço em curto prazo máx. 250 °C.
Vantagens
Operação simples e rápida.
Apropriado para utilizações a altas temperaturas.
Com função de engate integrada.
Apropriado para utilizações a altas temperaturas.
Com função de engate integrada.
Sob consulta
Versões especiais.
Acessórios
Anéis distanciadores 03089
Buchas de posicionamento para pinos de retenção 03099-50
Suportes de fixação 03099
Buchas de posicionamento para pinos de retenção 03099-50
Suportes de fixação 03099
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.